JAJSFM4B June 2018 – December 2025 LMK05318
PRODUCTION DATA
これらの図は、推奨される入力インターフェイスと終端回路を示しています。使用されていないクロック入力は、フローティングのままにするか、プルダウンすることができます。
図 7-8 シングル エンド LVCMOS (1.8V、2.5V、3.3V) から XO 入力 (XO)
図 7-9 シングル エンド LVCMOS (1.8、2.5、3.3V) からリファレンス (PRIREF_P/SECREF_P)
図 7-10 リファレンス (PRIREF_P/ SECREF_P) または XO 入力への DC 結合 LVPECL
図 7-11 リファレンス (PRIREF/SECREF) または XO 入力への DC 結合 LVDS
図 7-12 リファレンス (PRIREF/ SECREF) または XO 入力への DC 結合 CML (ソース終端)
図 7-13 リファレンス (PRIREF/ SECREF) または XO 入力への HCSL (ロード終端)
図 7-14 AC 結合差動からリファレンス (PRIREF/SECREF) または XO 入力