JAJSFQ8C June 2018 – June 2025
PRODUCTION DATA
BQ40Z80 は、内部温度センサと、最大 4 つの外部温度センサ用の入力を内蔵しています。5 つの温度センサ オプションはすべて個別にイネーブルにでき、セルまたは FET の温度使用量に合わせて構成することができます。構成可能な 2 つのサーミスタ モデルが用意されており、FET 温度に加えてセルの温度を監視でき、異なるサーミスタ プロファイルを使用できます。