JAJSG66E September 2018 – November 2024 UCC21540 , UCC21540A , UCC21541 , UCC21542
PRODUCTION DATA
UCC2154x は、MOSFET、IGBT、GaN パワー トランジスタを駆動するために最大 4A/6A のピーク電流をソース / シンクするように設計されたデュアル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ファミリです。DWK パッケージの UCC2154x では、より高いバス電圧に対応するため、最小チャネル間隔を 3.3mm に広げています。
UCC2154x ファミリは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、5.7kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。
保護機能として、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、入力ピンでの最大 -5V、50ns までのスパイクに対する負電圧耐性があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。
| 部品番号 | IPK | REC.VDD 電源電圧の最小値 | パッケージ |
|---|---|---|---|
| UCC21540DW | 4.0A/6.0A | 9.2 V | DW (SOIC 16) |
| UCC21540ADWK | 4.0A/6.0A | 6.0 V | DWK (SOIC 14) |
| UCC21541DW | 1.5A/2.5A | 9.2 V | DW (SOIC 16) |
| UCC21542DWK | 4.0A/6.0A | 9.2 V | DWK (SOIC 14) |
| UCC21542ADWK | 4.0A/6.0A | 6.0 V | DWK (SOIC 14) |