JAJSG66E September 2018 – November 2024 UCC21540 , UCC21540A , UCC21541 , UCC21542
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| CLR | 外部空間距離(1) | 空気中での最短のピン間距離 | > 8 | mm |
| CPG | 外部沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | > 8 | mm |
| DTI | 絶縁間の距離 | 二重絶縁 (2 × 8.5µm) の最小内部ギャップ (内部距離) | >17 | μm |
| CTI | 比較トラッキング インデックス | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 | > 600 | V |
| 材料グループ | IEC 60664-1 に準拠 | I | ||
| IEC 60664-1 に準拠した過電圧カテゴリ | 定格商用電源 VRMS が 600V 以下 | I-IV | ||
| 定格商用電源 VRMS が 1000V 以下 | I-III | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | ||||
| VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧 (バイポーラ) | 1414 | VPK |
| VIOWM | 最大動作絶縁電圧 | AC 電圧 (正弦波)、絶縁膜経時破壊 (TDDB)、テスト (図 6-1 を参照。) | 1000 | VRMS |
| DC 電圧 | 1414 | VDC | ||
| VIMP | 最大インパルス電圧 | IEC 62368-1 に準拠し空気中でテスト、1.2/50µs の波形 | 7692 | VPK |
| VIOTM | 最大過渡絶縁電圧 | VTEST = VIOTM、t = 60s (認定) VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時) |
8000 | VPK |
| VIOSM | 最大サージ絶縁電圧(3) | IEC 62368-1 に準拠したテスト手法、1.2/50μs 波形、 VTEST = 1.6 × VIOSM = 12800VPK (認定) |
10000 | VPK |
| qpd | 見掛けの電荷(4) | 方法 a、I/O 安全テスト サブグループ 2/3 の後 Vini = VIOTM、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.2 X VIORM = 1697VPK、tm = 10s |
<5 | pC |
| 方法 a、環境テスト サブグループ 1 の後 Vini = VIOTM、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.6 X VIORM = 2262VPK、tm = 10s |
<5 | |||
|
方法 b1、ルーチン テスト (100% 出荷時) および事前条件設定 (タイプ テスト) Vini = 1.2 × VIOTM、tini = 1s、 Vpd(m) = 1.875 × VIORM = 2651VPK、tm = 1s |
<5 | |||
| CIO | 絶縁バリア容量、入力から出力へ(5) | VIO = 0.4 sin (2πft)、f = 1MHz | 1.2 | pF |
| RIO | 絶縁抵抗、入力から出力へ(5) | VIO = 500V (TA = 25℃時) | > 1012 | Ω |
| VIO = 500V (100℃ ≦ TA ≦ 125℃時) | > 1011 | |||
| VIO = 500V (TS = 150℃時) | > 109 | |||
| 汚染度 | 2 | |||
| 耐候性カテゴリ | 40/125/21 | |||
| UL 1577 | ||||
| VISO | 絶縁耐圧 | VTEST = VISO = 5700VRMS、t = 60s (認定)、 VTEST = 1.2 × VISO = 6840VRMS、t = 1s (100% 出荷時) |
5700 | VRMS |