JAJSGD2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
DC12_RST ビットが 1 に設定されている場合、GPIO2 は PMIC へのエッジ センシティブなリセット入力です。リセット信号は DCDC1 と DCDC2 のみに影響を与えるため、GPIO2 の入力が High から Low に遷移するたびに、これら 2 つのレジスタのみがパワーアップのデフォルトにリセットされ、他のすべてのレジスタの電流値は維持されます。DCDC1 と DCDC2 は SLEW 設定に従ってデフォルト値に戻り、パワー サイクルは行われません。この機能は、低消費電力モードでプロセッサをリセット イベントから回復します。
図 6-14 I/O ピン ロジック