JAJSGD2B October   2018  – January 2026 TPS65216

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ウェークアップ、電源オン、電源オフのシーケンス
        1. 6.3.1.1  電源オン シーケンシング
        2. 6.3.1.2  電源オフ シーケンス
        3. 6.3.1.3  ストローブ 1 とストローブ 2
        4. 6.3.1.4  電源電圧スーパーバイザおよびパワーグッド (PGOOD)
        5. 6.3.1.5  内部 LDO (INT_LDO)
        6. 6.3.1.6  電流制限付き負荷スイッチ
        7. 6.3.1.7  LDO1
        8. 6.3.1.8  UVLO
        9. 6.3.1.9  電源障害コンパレータ
        10. 6.3.1.10 DCDC3 および DCDC4 のパワーアップ時のデフォルト選択
        11. 6.3.1.11 I/O 構成
          1. 6.3.1.11.1 DCDC1 および DCDC2 へのリセット信号としての GPIO2 の使用
        12. 6.3.1.12 プッシュ ボタン入力 (PB)
          1. 6.3.1.12.1 nWAKEUP ピンでの PB Low イベントの信号
          2. 6.3.1.12.2 プッシュ ボタンのリセット
        13. 6.3.1.13 AC_DET 入力 (AC_DET)
        14. 6.3.1.14 割り込みピン (INT)
        15. 6.3.1.15 I2C バス動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 動作モード
      2. 6.4.2 OFF
      3. 6.4.3 アクティブ
      4. 6.4.4 中断
      5. 6.4.5 リセット
  8. レジスタ マップ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 出力フィルタの設計
        2. 8.2.2.2 降圧コンバータ向けインダクタの選定
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
      1. 11.1.1 パッケージ情報
      2. 11.1.2 テープおよびリール情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)。
最小値 公称値 最大値 単位
電源電圧、IN_BIAS 3.6 5.5 V
DCDC1、DCDC2、DCDC3、DCDC4 の入力電圧 3.6 5.5 V
LDO1 の入力電圧 1.8 5.5 V
LS の入力電圧 1.8 10 V
DCDC1 の出力電圧 0.85 1.675 V
DCDC2 の出力電圧 0.85 1.675 V
DCDC3 の出力電圧 0.9 3.4 V
DCDC4 の出力電圧 1.175 3.4 V
LDO1 の出力電圧 0.9 3.4 V
DCDC1、DCDC2、DCDC3 の出力電流 0 1.8 A
DCDC4 の出力電流 VIN_DCDC4 = 2.8 V 1 A
VIN_DCDC4 = 3.6 V 1.3
VIN_DCDC4 = 5 V 1.6
LDO1 の出力電流 0 400 mA
LS の出力電流 VIN_LS > 2.3V 0 900 mA
VIN_LS ≤ 2.3V 0 475