JAJSGG1F October 2018 – April 2025 IWR6443 , IWR6843
PRODUCTION DATA
表 7-3 および 表 7-4 に、電源端子の消費電力をまとめます。
| パラメータ | 電源名 | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電流:(1) | VDDIN、VIN_SRAM、VNWA | 1.2V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 | 1000 | mA | ||
| VIN_13RF1、VIN_13RF2 | 2 つのトランスミッタのみを使用した場合、1.3V レール (LDO バイパス モードの場合は 1V レール) で駆動される全ノードが消費する電流の合計値。(2) | 2000 | ||||
| VIOIN_18、VIN_18CLK、VIOIN_18DIFF、VIN_18BB、VIN_18VCO | 1.8V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 | 850 | ||||
| VIOIN | 3.3V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 (3) | 50 |
| パラメータ | 条件 | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均消費電力 | 1.0V 内部 LDO バイパス モード | 24% デューティ サイクル | 1TX、4RX | 通常電力 ADC モード 6.4MSPS 複合トランシーバ、フレーム時間 13.13ms、チャープ数 64、256 サンプル/チャープ、チャープ間時間 8.5µs、DSP + ハードウェア アクセラレータ アクティブ | 1.19 | W | ||
| 2TX、4RX(1) | 1.25 | |||||||
| 48% デューティ サイクル | 1TX、4RX | 通常電力 ADC モード 6.4MSPS 複合トランシーバ、フレーム時間 13.13ms、チャープ数 64、256 サンプル/チャープ、チャープ間時間 8.5µs、DSP + ハードウェア アクセラレータ アクティブ | 1.62 | |||||
| 2TX、4RX(1) | 1.75 | |||||||