JAJSGG1F October 2018 – April 2025 IWR6443 , IWR6843
PRODUCTION DATA
ホスト インターフェイスは、SPI、UART、または CAN-FD インターフェイスを介して提供できます。産業用アプリケーション向けシリアル インターフェイスは、別のシリアル規格にコード変換される場合があります。
IWR6843 デバイスは、以下のメイン インターフェイスを介してホスト レーダー プロセッサと通信します。