JAJSGT6M December 1997 – January 2026 SN74CBTLV3126
PRODUCTION DATA
SN74CBTLV3126 クワッド FET バス スイッチには、独立のライン スイッチが搭載されています。各スイッチは、対応する出力イネーブル (OE) 入力が low のときディスエーブルになります。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 機能により、電源オフ時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。SN74CBTLV3126 デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。パワーアップまたはパワーダウン時にハイ インピーダンス状態を確保するため、OE はプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。