JAJSJ34H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1842-SP , UC1843 , UC1844 , UC1844-SP , UC1845 , UC1845-SP , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845 , UC3845AM
PRODUCTION DATA
発振器のランプの一部を、電流検出信号と抵抗的に加算すると、50% を超えるデューティ・サイクルを必要とするコンバータの勾配補償を行うことができます (図 7-11 を参照)。コンデンサ CCSF は RCSF とともにフィルタを形成し、リーディング・エッジのスイッチ・スパイクを抑制することに留意してください。
図 7-11 勾配補償