JAJSJ34H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1842-SP , UC1843 , UC1844 , UC1844-SP , UC1845 , UC1845-SP , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845 , UC3845AM
PRODUCTION DATA
UCx84x の電流センス入力は、PWM コンパレータに接続します。ISENSE は、MOSFET のソース電流検出抵抗に接続します。PWM はこの信号を使用して、OUTPUT スイッチの導通を終了します。電圧ランプをこのピンに適用して、電圧モード制御構成でデバイスを動作させるか、勾配補償を追加できます。リーディング エッジ ノイズによる誤トリガを防止するため、RC 電流検出フィルタが必要な場合があります。電流検出アンプのゲインは、通常 3V/V です。