JAJSJ34H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1842-SP , UC1843 , UC1844 , UC1844-SP , UC1845 , UC1845-SP , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845 , UC3845AM
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VVCC | 低インピーダンスのソース | 30 | V | |
| IVCC < 30mA | 自己制限 | |||
| VVFB および VISENSE | アナログ入力電圧 | -0.3 | 6.3 | V |
| VVC | 入力電圧、Q および D パッケージのみ | 30 | V | |
| IOUTPUT | 出力駆動電流 | ±1 | A | |
| I COMP | エラー アンプの出力シンク電流 | 10 | mA | |
| EOUTPUT | 出力エネルギー (容量性負荷) | 5 | μJ | |
| TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |