JAJSJ34H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1842-SP , UC1843 , UC1844 , UC1844-SP , UC1845 , UC1845-SP , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845 , UC3845AM
PRODUCTION DATA
VCC は、このデバイスの電源入力接続です。通常動作では、電流制限抵抗を経由して VCC に電力を供給します。静止 VCC 電流はわずか 0.5mA ですが、合計電源電流は OUTPUT 電流に応じて高くなります。合計 VCC 電流は、静止 VCC 電流と平均 OUTPUT 電流の合計です。動作周波数と MOSFET ゲート電荷 (Qg) が判明していれば、式 4 で平均 OUTPUT 電流を計算できます。

UCx84x には、標準値 34V の VCC 電源電圧クランプがあります。ただし、低インピーダンス ソースからの VCC の絶対最大値は 30V です。推奨 VCC 電圧より高い入力電圧を持つアプリケーションでは、ソースのインピーダンスを増やすため、VCC と直列に抵抗を配置します。この抵抗の最大値は、式 5 で計算されます。

式 5 で、VIN(min) は VCC に電源を供給するために使用される最小電圧、VVCC(max) は最大 VCC クランプ電圧、IVCC はゲート ドライバ電流を除いた IC の電源電流、Qg は外部パワー MOSFET のゲート電荷、fSW はスイッチング周波数です。
UCx84x ファミリのターンオンおよびターンオフのスレッショルドは、製品によって大きく異なります。UCx842 と UCx844 では 16V と 10V、UCx843 と UCx855 では 8.4V と 7.6V です。ノイズに関連する問題を防止するため、電解コンデンサで VCC をフィルタし、セラミック コンデンサでグランドにバイパスします。これらのコンデンサは、IC のピンの近くに配置します。