JAJSJ89E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
発注可能なデバイス | ステータス(1) | パッケージの種類 | パッケージ図 | ピン数 | パッケージの数量 | エコ・プラン(2) | リード / ボール仕上げ(6) | MSL ピーク温度(3) | 動作温度 (℃) | デバイス・マーキング (4)(5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6740QDWRQ1 | アクティブ | SOIC | DW | 16 | 2000 | グリーン (RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) | NiPdAu | Level-2-260C-1 YEAR | -40~125 | ISO6740 |
ISO6740FQDWRQ1 | アクティブ | SOIC | DW | 16 | 2000 | グリーン (RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) | NiPdAu | Level-2-260C-1 YEAR | -40~125 | ISO6740F |
ISO6741QDWRQ1 | アクティブ | SOIC | DW | 16 | 2000 | グリーン (RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40~125 | ISO6741 |
ISO6741FQDWRQ1 | アクティブ | SOIC | DW | 16 | 2000 | グリーン (RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) | NiPdAu | Level-2-260C-1 YEAR | -40~125 | ISO6741F |
ISO6742QDWRQ1 | アクティブ | SOIC | DW | 16 | 2000 | グリーン (RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) | NiPdAu | Level-2-260C-1 YEAR | -40~125 | ISO6742 |
ISO6742FQDWRQ1 | アクティブ | SOIC | DW | 16 | 2000 | グリーン (RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) | NiPdAu | Level-2-260C-1 YEAR | -40~125 | ISO6742F |