JAJSJ89E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
ISO674x-Q1 デバイスの機能モードを、表 9-2 に示します。
VCCI(1) | VCCO | 入力 (INx) (3) | 出力イネーブル (ENx) | 出力 (OUTx) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PU | PU | H | H またはオープン | H | 通常動作:チャネルの出力は、入力の論理状態と同じになります。 |
L | H またはオープン | L | |||
開放 | H またはオープン | デフォルト | デフォルト・モード:INx がオープンのとき、対応するチャネル出力はデフォルトのロジック状態に移行します。デフォルトは、ISO674x-Q1 では High、F 接尾辞付きの ISO674x-Q1 では Low です。 | ||
X | PU | X | L | Z | 出力イネーブルの値が Low のとき、出力は高インピーダンスになります。 |
PD | PU | X | H またはオープン | デフォルト | デフォルト・モード:VCCI に電源が供給されていないとき、チャネル出力は選択されたデフォルト・オプションに基づいたロジック状態になります。デフォルトは、ISO674x-Q1 では High、F 接尾辞付きの ISO674x-Q1 では Low です。VCCI が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。VCCI が電源オンから電源オフに遷移すると、チャネル出力は選択されているデフォルト状態になります。 |
X | PD | X | X | 不定 | VCCO の電源がオフのとき、チャネルの出力は不定です(2)。VCCO が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。 |