JAJSJ89E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静電気放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン (1) | ±6000 | V |
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠、すべてのピン (2) | ±1500 | |||
IEC 61000-4-2 準拠の接触放電、絶縁バリア耐性試験(3)(4) | ±8000 |