JAJSJ89E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO6740 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両側) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、CL = 15pF、25MHz 50% デューティ・サイクルの方形波を入力 | 130.9 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (1 次側) | 33 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (2 次側) | 97.9 | mW | |||
ISO6741 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両側) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、CL = 15pF、25MHz 50% デューティ・サイクルの方形波を入力 | 134.9 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (1 次側) | 50.8 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (2 次側) | 84.1 | mW | |||
ISO6742 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両側) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、CL = 15pF、25MHz 50% デューティ・サイクルの方形波を入力 | 137.5 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (1 次側) | 68.75 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (2 次側) | 68.75 | mW |