JAJSJ89E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
DIN VDE V 0884-11:2017-01 に従う認証 | IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601 に従う認証 | UL 1577 部品認定プログラムに従う認証 | GB4943.1-2011 に従う認定を計画中 | EN 61010-1:2010/A1:2019 および EN62368-1:2014 に従う認証 |
最大過渡絶縁電圧: 7071VPK、 最大反復ピーク絶縁電圧:2121VPK、 最大サージ絶縁電圧: 6250VPK |
CSA 62368-1:19、IEC 62368-1:2018、CSA 61010-1-12+A1、IEC 61010-1 第 3 版に準拠の 5000VRMS 絶縁、1000VRMS 基本 および 600VRMS 強化動作電圧 (汚染度 2、材料グループ I)、CSA 60601-1-14 および IEC 60601-1 第 3 版 +A1 に準拠した 5000VRMS 絶縁、2 MOPP による 250VRMS |
シングル保護、 5000VRMS |
強化絶縁、高度 ≦ 5000m、熱帯気候、 最大動作電圧 700VRMS |
EN 61010-1:2010/A1:2019 および EN 62368-1:2014 に準拠した 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 600VRMS |
認証書番号:40040142 | マスタ契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 | 認定計画中 | 顧客 ID 番号:077311 |