JAJSJ89E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間 | 100kbps 時 図 8-1 を参照 |
11 | 18 | ns | ||
PWD | パルス幅歪み(1) |tPHL - tPLH| | 0.5 | 7 | ns | |||
tsk(o) | チャネル間の出力スキュー時間(2) | 同方向チャネル | 6 | ns | |||
tsk(pp) | 部品間のスキュー時間(3) | 7 | ns | ||||
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 図 8-1 を参照 | 1.6 | 3.2 | ns | ||
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 1.6 | 3.2 | ns | |||
tPHZ | ディセーブルの伝搬遅延、高インピーダンスに High を出力 | 図 8-2 を参照 | 23.2 | 34.4 | ns | ||
tPLZ | ディセーブルの伝搬遅延、高インピーダンスに Low を出力 | 23.2 | 34.4 | ns | |||
tPZH | イネーブルの伝搬遅延、ISO674x の高インピーダンスに High を出力 | 16.6 | 23 | ns | |||
tPZL | イネーブルの伝搬遅延、ISO674x の高インピーダンスに Low を出力 | 16.6 | 23 | ns | |||
tPU | UVLO から有効な出力データまでの時間 | 300 | μs | ||||
tDO | 入力電力損失からのデフォルトの出力遅延時間 | VCC が 1.2V を下回る時間から測定。図 8-3 を参照 | 0.1 | 0.3 | μs | ||
tie | タイム・インターバル・エラー | 50Mbps で 216 - 1 PRBS データ | 1 | ns |