JAJSJO5C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
場合によっては、デバイスが内部的に備えているものとは異なる入力 UVLO レベルが必要なことがあります。図 8-1 または図 8-2 に示す回路に基づいて、VIN(on) と VIN(off) は、コンバータがそれぞれオン / オフする入力電圧スレッショルドを指定します。最初に、10kΩ ~ 100kΩ の範囲で小さな抵抗 RENB の値を選択します。次に、式 14 を使用して、目標の入力電圧ターンオン スレッショルド 5.9V に基づく上側抵抗 RENT を計算します。
365kΩ と 100kΩ の上側抵抗と下側抵抗を選択すると、入力電圧のターンオンおよびターンオフスレッショルドはそれぞれ 5.87V と 4.23V になります。