JAJSJO5C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
軽負荷時、コンバータは 2 種類の動作を行うことができます。自動モード動作では、負荷が重い際の通常電流モードと、高効率の軽負荷動作との間を継ぎ目なく移行できます。FPWM モードと呼ばれるもう 1 つの動作では、無負荷時でも最大周波数が維持されます。コンバータがどちらのモードで動作するかは、MODE/SYNC ピンの設定によって決まります。セクション 4 を参照してください。LM64460-Q1 を使う場合、MODE/SYNC ピンを使って軽負荷動作を選択します。周波数を外部クロック信号に同期させる場合、コンバータは FPWM モードで動作することに留意してください。
自動モードで、コンバータは軽負荷動作時の効率を向上させるため、2 つの技法を使用します。
これら 2 つの機能が同時に動作することで、非常に優れた軽負荷動作を実現しますが、これらの機能は互いに独立して動作することに留意してください。