JAJSKM7C November 2020 – July 2022 AWR6843AOP
PRODUCTION DATA
AWR6843AOP は、テキサス・インスツルメンツ (TI) のシングルチップ・レーダー・デバイス・ファミリの先進のアンテナ・オン・パッケージ (AOP) デバイスです。超小型フォーム・ファクタで、これまでにないレベルの統合を実現しており、低消費電力で自己監視機能を備えた超高精度の車載用レーダー・システムに最適なソリューションです。現在、機能安全準拠デバイス (ASIL-B) と機能安全非準拠デバイスを含む複数の車載認定済みバリアントを提供しています。
また、TI の高性能 C674x DSP を含む DSP サブシステムをレーダー信号処理のために統合しています。無線の構成、制御、較正用に BIST プロセッサ・サブシステムも内蔵されています。さらに、このデバイスには車載用インターフェイスとして使用される Arm Cortex-R4F が搭載されており、ユーザーがプログラム可能です。ハードウェア・アクセラレータ・ブロック (HWA) はレーダー処理を実行できるので、 DSP の負荷を軽減して、DSP がより高いレベルのアルゴリズムを実行できるようになります。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサに応用でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス・ハードウェア・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー・マニュアルを含む完全なプラットフォーム・ソリューションとして提供しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ | トレイ / テープ・アンド・リール |
---|---|---|---|
AWR6843ARBGALPQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | トレイ |
AWR6843ARBGALPRQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | テープ・アンド・リール |
AWR6843ARBSALPQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | トレイ |
AWR6843ARBSALPRQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | テープ・アンド・リール |