JAJSKM7D November 2020 – May 2025 AWR6843AOP
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レシーバ | 実効等方ノイズ指数 (EINF) | 60~64GHz | 9 | dB | ||
| IF 帯域幅 (1) | 10 | MHz | ||||
| ADC サンプリング レート (実数) | 25 | Msps | ||||
| ADC サンプリング レート (複素数 1x) | 12.5 | Msps | ||||
| ADC の分解能 | 12 | ビット | ||||
| アイドル チャネル スプリアス | -90 | dBFS | ||||
| トランスミッタ | シングル トランスミッタの実効等方放射電力 (EIRP) | 16 | dBm | |||
| 電源バックオフ範囲 | 26 | dB | ||||
| クロック サブシステム | 周波数範囲 | 60 | 64 | GHz | ||
| ランプ レート | 250 | MHz/µs | ||||
| 1MHz オフセットでの位相ノイズ | 60~64GHz | -93 | dBc/Hz | |||
| 使用可能な HPF コーナー周波数 (kHz) | |
| HPF1 | HPF2 |
| 175、235、350、700 | 350、700、1400、2800 |