JAJSKM7D November 2020 – May 2025 AWR6843AOP
PRODUCTION DATA
AWR6843AOP デバイスには、ミリ波ブロック全体と、3 個のトランスミッタと 4 個のレシーバのためのアナログ ベースバンド シグナル チェーン、およびお客様がプログラム可能な MCU と DSP が含まれています。このデバイスは、メモリ、処理能力、アプリケーション コード サイズの要件を控えめに抑えた使用事例で、レーダー オン チップとして適用できます。これらのアプリケーションは、24GHz の狭帯域実装と、いくつかの新しいシンプルな超短距離レーダー アプリケーションから進化している、コスト重視の車載アプリケーションを想定できます。このデバイスの代表的なアプリケーション例は次のとおりです。
拡張性の観点から見ると、AWR6843AOP デバイスは、より大きいアプリケーション ソフトウェア フットプリントのための追加のメモリと、より速いインターフェイスとを必要とする場合があるより複雑なアプリケーションに対応するため、外付けのローエンド MCU と組み合わせて使用できます。AWR6843AOP デバイスは、シリアル LVDS などの高速データ インターフェイスも搭載しているので、より高性能な外部処理ブロックとのインターフェイスに適しています。ここでシステム設計者は、AWR6843AOP を選択して ADC の未加工データを提供できます。