JAJSKM7D November 2020 – May 2025 AWR6843AOP
PRODUCTION DATA
マルチバッファ RAM は 256 個のバッファで構成されています。マルチバッファ RAM の各エントリは、16 ビットの送信フィールド、16 ビットの受信フィールド、16 ビットの制御フィールド、16 ビットのステータス フィールドという、4 つの部分で構成されています。マルチバッファ RAM は、それぞれ異なるバッファ数の複数の転送グループに分割できます。
セクション 7.12.5.2.2 とセクション 7.12.5.2.3 は、セクション 7.12.5.2.1 に記載された動作条件を前提としています。