JAJSKY3I January   2021  – March 2025 OPA2392 , OPA392 , OPA4392

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 (OPA392)
    5. 6.5 熱に関する情報 (OPA2392)
    6. 6.6 熱に関する情報 (OPA4392)
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低動作電圧
      2. 7.3.2 低い入力バイアス電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

OPAx392 は、独自のオフセット・トリム技法を使用した、低オフセット、低ノイズの e-trim オペアンプ・ファミリです。これらのオペアンプは、入力オフセット電圧とドリフトが非常に低く、入出力の優れた動的直線性を実現します。OPAx392 は 1.7V~5.5V で動作し、ユニティ・ゲインで安定しており、さまざまな汎用かつ高精度のアプリケーション向けに設計されています。

これらのアンプは最新の CMOS 技術と高度な設計機能を採用しており、小さいパッケージ・オプションで非常に低い入力バイアス電流、広い入出力電圧範囲、高いループ・ゲイン、低いフラット出力インピーダンスを実現します。OPAx392 の長所には、13MHz の帯域幅、4.4nV/√Hz のノイズ・スペクトル密度、低い 1/f ノイズも含まれます。これらの特長から、OPAx392 はセンサ、フォトダイオード、高性能 A/D コンバータ (ADC) とのインターフェイスとして非常に優れた選択肢です。