JAJSKY3I January 2021 – March 2025 OPA2392 , OPA392 , OPA4392
PRODMIX
OPAx392 ファミリは、電源電圧が 1.7V (±0.85 V) を超えると動作します。EN 機能を使用するデバイスの場合 (セクション 5 を参照)、EN ピンが Low になるとデバイスはディセーブルされます。この状態では、静止電流が大幅に減少し、出力は高インピーダンスになります。OPAx392 の仕様上の最大電源電圧は 5.5 V (±2.75 V) です。