JAJSLI7C September   2011  – March 2021 SN74AVC2T244

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Pin Configuration and Functions
  6. 6Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Recommended Operating Conditions
    3. 6.3 Electrical Characteristics
    4. 6.4 AC Electrical Characteristics
  7. 7Device and Documentation Support
    1. 7.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 Trademarks
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  8. 8Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

この 2 ビット単方向トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従する設計で、VCCA は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB は 0.9~3.6V の任意の電源電圧に対応できます。このため、0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.6V の電圧ノード間で、低電圧の変換を行えます。SN74AVC2T244 の場合、出力イネーブル (OE) 入力が LOW のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。SN74AVC2T244 は、OE 入力回路が VCCA を基準とするように設計されています。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

GUID-4E18A878-9BC1-4E4B-BF7C-5D99EE44FBFC-low.gifDQE および DQM パッケージ 8 ピン X2SON (上面図)