JAJSLZ3C July   2007  – December 2024 TRSF3221E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  ESD Ratings, IEC Specifications
    4. 5.4  Recommended Operating Conditions
    5. 5.5  Thermal Resistance Characteristics
    6. 5.6  Electrical Characteristics
    7. 5.7  Electrical Characteristics, Driver
    8. 5.8  Switching Characteristics, Driver
    9. 5.9  Electrical Characteristics, Receiver
    10. 5.10 Switching Characteristics, Receiver
    11. 5.11 Electrical Characteristics, Auto-Powerdown
    12. 5.12 Switching Characteristics, Auto-Powerdown
    13. 5.13 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
    4. 7.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Typical Application
        1. 8.1.1.1 Design Requirements
        2. 8.1.1.2 Detailed Design Procedure
      2. 8.1.2 Application Performance Plot
    2. 8.2 Power Supply Recommendations
    3. 8.3 Layout
      1. 8.3.1 Layout Guidelines
      2. 8.3.2 Layout Example
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

TRSF3221E デバイスは 1 つのライン ドライバ、1 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) IEC ESD 保護機能を備えています。TRSF3221E は、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。TRSF3221E は最大 1Mbit/s のデータ信号速度、24V/μs~150V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。

シリアル ポートが使われていない際のパワー マネージメントを柔軟に制御できます。FORCEON が LOW かつ FORCEOFF が HIGH の場合、自動パワー ダウン機能が動作します。この動作モード中、TRSF3221E がレシーバ入力で有効な RS-232 信号を検出しない場合、ドライバ出力はディスエーブルになります。FORCEOFF を Low に設定しかつイネーブル (EN) 入力を High に設定すると、ドライバとレシーバはどちらもシャットダウンされ、消費電流は 1μA に減少します。シリアル ポートを切り離した場合、またはペリフェラル ドライバをオフにした場合、自動パワー ダウン状態になります。FORCEON と FORCEOFF を HIGH にすると、自動パワー ダウンを無効にできます。自動パワー ダウンが有効な場合、レシーバの入力に有効な信号が印加されると、デバイスは自動的にアクティブになります。INVALID 出力は、レシーバの入力に RS-232 信号が存在するかどうかをユーザーに通知します。INVALID は、レシーバの入力電圧が 2.7V を上回っている、または −2.7V を下回っている、あるいは −0.3V と 0.3V の間にあった期間が 30μs 未満である場合、HIGH (有効データ) になります。INVALID は、レシーバの入力電圧が 30μs を超えて -0.3V と 0.3V の間にある場合、Low (無効データ) になります。
レシーバの入力レベルについては、図 6-5 を参照してください。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(2)
TRSF3221EDB (SSOP)6.2 mm × 5.3mm
PW (TSSOP)5 mm × 4.4mm
RGT (VQFN)3 mm × 3mm
SOT-23-THN (DYY) (16) 4.2mm × 2mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。


TRSF3221E 論理図 (正論理)論理図 (正論理)