JAJSO39B June 2022 – December 2024 AMC22C12-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| VVDD1 | ハイサイド電源電圧 | VDD1~GND1 | 3.0 | 5 | 25 | V |
| VVDD2 | ローサイド電源電圧 | VDD2~GND2 | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| アナログ入力 | ||||||
| VIN | 入力電圧 | IN (GND1 基準)、VDD1 ≦ 4.3V | -0.4 | VDD1 - 0.3 | V | |
| IN (GND1 基準)、VDD1 > 4.3V | -0.4 | 4 | ||||
| VREF | リファレンス電圧、ウィンドウ コンパレータ モード | REF から GND1 へ | 20(2) | 300 | mV | |
| リファレンス電圧、正のコンパレータ モード | 低ヒステリシス モード | 20(2) | 450 | |||
| 高ヒステリシス モード (Cmp0 のみ) |
600 | 2700(1) | ||||
| リファレンス電圧のヘッドルーム | VDD1 - VREF | 1.4 | V | |||
| REF ピンのフィルタ容量 | 20 | 100 | nF | |||
| デジタル I/O | ||||||
| デジタル入力電圧 | LATCH ピン | GND2 | VDD2 | V | ||
| デジタル出力電圧 | OUT から GND2 へ | GND2 | VDD2 | V | ||
| シンク電流 | OUT | 0 | 4 | mA | ||
| 温度範囲 | ||||||
| TA | 規定周囲温度 | -40 | 25 | 125 | ℃ | |