JAJSO39B June 2022 – December 2024 AMC22C12-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | ||||
| CLR | 外部空間距離(1) | 空気中での最短のピン間距離 | ≥ 4 | mm |
| CPG | 外部沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | ≥ 4 | mm |
| DTI | 絶縁間の距離 | 二重絶縁の最小内部ギャップ (内部距離) | ≥ 15.4 | μm |
| CTI | 比較トラッキング インデックス | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 | ≥ 400 | V |
| 材料グループ | IEC 60664-1 に準拠 | II | ||
| IEC 60664-1 に準拠した 過電圧カテゴリ |
定格商用電源 VRMS が 150V 以下 | I-IV | ||
| 定格商用電源 VRMS が 300V 以下 | I-III | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (2) | ||||
| VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧で | 790 | VPK |
| VIOWM | 最大定格絶縁 動作電圧 |
AC 電圧で (正弦波) | 560 | VRMS |
| DC 電圧で | 790 | VDC | ||
| VIOTM | 最大過渡 絶縁電圧 |
VTEST = VIOTM、t = 60s (認定試験)、 VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時テスト) |
4250 | VPK |
| VIMP | 最大インパルス電圧 (3) | 気中でテスト、IEC 62368-1 に準拠した 1.2/50μs の波形 | 5000 | VPK |
| VIOSM | 最大サージ 絶縁電圧(4) |
IEC 62368-1 に準拠し油中でテスト (認定試験)、 1.2/50μs の波形 |
6500 | VPK |
| qpd | 見掛けの電荷(5) | 手法 a、入力 / 出力安全性テストのサブグループ 2 および 3 の後、 Vpd(ini) = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s |
≤ 5 | pC |
| 手法 a、環境テストのサブグループ 1 の後、 Vpd(ini) = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.3 × VIORM、tm = 10s |
≤ 5 | |||
| 手法 b1、事前条件設定 (タイプ テスト) およびルーチン テスト、 Vpd(ini) = VIOTM、tini = 1s、Vpd(m) = 1.5 × VIORM、tm = 1s |
≤ 5 | |||
| 手法 b2、ルーチン テスト (100% 出荷時)(7)、 Vpd(ini) = VIOTM = Vpd(m)、tini = tm = 1s |
≤ 5 | |||
| CIO | バリア容量、 入力から出力へ(6) |
VIO = 0.5VPP (1MHz 時) | ≅ 1.5 | pF |
| RIO | 絶縁抵抗、 入力から出力へ(6) |
VIO = 500V (TA = 25℃時) | > 1012 | Ω |
| VIO = 500V (100℃ ≦ TA ≦ 125℃時) | > 1011 | |||
| VIO = 500V (TS = 150℃時) | > 109 | |||
| 汚染度 | 2 | |||
| 耐候性カテゴリ | 55/125/21 | |||
| UL1577 | ||||
| VISO | 絶縁耐圧 | VTEST = VISO、t = 60s (認定試験)、 VTEST = 1.2 × VISO、t = 1s (100% 出荷時テスト) |
3000 | VRMS |