JAJSON0H December 1982 – February 2025 SN54HC244 , SN54HC244-SP , SN74HC244
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | A (入力) から Y (出力) まで | VCC = 2 V | CL = 50pF | 40 | 115 | ns | |||
| CL = 150pF | 56 | 165 | |||||||
| VCC = 4.5 V | CL = 50pF | 13 | 23 | ||||||
| CL = 150pF | 18 | 33 | |||||||
| VCC = 6 V | CL = 50pF | 11 | 20 | ||||||
| CL = 150pF | 15 | 28 | |||||||
| ten | OE (入力) から Y (出力) まで | VCC = 2 V | CL = 50pF | 75 | 150 | ns | |||
| CL = 150pF | 100 | 200 | |||||||
| VCC = 4.5 V | CL = 50pF | 15 | 30 | ||||||
| CL = 150pF | 20 | 40 | |||||||
| VCC = 6 V | CL = 50pF | 13 | 26 | ||||||
| CL = 150pF | 17 | 34 | |||||||
| tdis | OE (入力) から Y (出力) まで | VCC = 2 V | CL = 50pF | 75 | 150 | ns | |||
| VCC = 4.5 V | CL = 50pF | 15 | 30 | ||||||
| VCC = 6 V | CL = 50pF | 13 | 26 | ||||||
| tt | Y まで (出力) | VCC = 2 V | CL = 50pF | 28 | 60 | ns | |||
| CL = 150pF | 45 | 210 | |||||||
| VCC = 4.5 V | CL = 50pF | 8 | 12 | ||||||
| CL = 150pF | 17 | 42 | |||||||
| VCC = 6 V | CL = 50pF | 6 | 10 | ||||||
| CL = 150pF | 13 | 36 | |||||||