JAJSON6B July   2023  – December 2025 INA740B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件 (I2C)
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャント抵抗を内蔵
      2. 6.3.2 安全動作領域
      3. 6.3.3 多用途の高電圧測定機能
      4. 6.3.4 内部測定および計算エンジン
      5. 6.3.5 高精度デルタ シグマ ADC
        1. 6.3.5.1 低レイテンシのデジタル フィルタ
        2. 6.3.5.2 フレキシブルな変換時間と平均化
      6. 6.3.6 内蔵高精度発振器
      7. 6.3.7 マルチアラート監視とフォルト検出
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 パワーオン リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C シリアル インターフェイスを使用した書き込みと読み取り
        2. 6.5.1.2 高速 I2C モード
        3. 6.5.1.3 SMBus のアラート応答
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 INA740B レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 8.1.2 ADC の出力データ レートとノイズ特性
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 デバイスの構成
        2. 8.2.2.2 目標のフォルト スレッショルドの設定
        3. 8.2.2.3 戻り値の計算
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

INA740B レジスタ

表 7-1 に、INA740B レジスタの一覧を示します。表 7-1 にないレジスタ位置はすべて予約済みと見なすべきであり、レジスタ内容は変更しないでください。

表 7-1 INA740B レジスタ

アドレス

略称 レジスタ名 レジスタ サイズ (ビット) セクション
0h CONFIG 構成 16 表示
1h ADC_CONFIG ADC の構成 16 表示
5h VBUS バス電圧の測定値 16 表示
6h DIETEMP 温度測定 16 表示
7h CURRENT 電流の結果 16 表示
8h 電源 電力の結果 24 表示
9h ENERGY エネルギーの結果 40 表示
Ah CHARGE 充電の結果 40 表示
Bh DIAG_ALRT 診断フラグとアラート 16 表示
Ch COL 電流制限超過スレッショルド 16 表示
Dh CUL 電流制限スレッショルド 16 表示
Eh BOVL バス過電圧スレッショルド 16 表示
Fh BUVL バス低電圧スレッショルド 16 表示
10h TEMP_LIMIT 温度制限超過スレッショルド 16 表示
11h PWR_LIMIT 電力制限超過スレッショルド 16 表示
3Eh MANUFACTURER_ID メーカー ID 16 表示

表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 7-2 このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。

表 7-2 INA740B のアクセス タイプ コード
アクセス タイプ コード 説明
読み取りタイプ
R R 読み出し
書き込みタイプ
W W 書き込み
リセットまたはデフォルト値
-n リセット後の値またはデフォルト値

7.1.1 構成 (CONFIG) レジスタ (アドレス = 0h) [リセット = 30h]

表 7-3 に、CONFIG レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-3 CONFIG レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15 RST R/W 0h リセット ビット。このビットを「1」に設定すると、パワーオン リセットと同じシステム リセットが発生する。
すべてのレジスタをデフォルト値にリセットします。

0H = 通常動作

1h = システム リセットにより、レジスタはデフォルト値に設定される


このビットはセルフ クリアされます。
14 RSTACC R/W 0h 累積レジスタ ENERGY および CHARGE の内容を 0 にリセットする

0H = 通常動作

1h = ENERGY および CHARGE レジスタをデフォルト値にクリアする

13-6 CONVDLY R/W 0h 初期の ADC 変換の遅延を 2ms ごとに設定します。

0h = 0s

1h = 2ms

FFh = 510ms

5 予約済み R 1h 予約済み。常に 1 を読み出す。
4 予約済み R 1h 予約済み。常に 1 を読み出す。
3-0 予約済み R 0h 予約済み。常に 0 を読み出す。

7.1.2 ADC 構成 (ADC_CONFIG) レジスタ (アドレス = 1h) [リセット = FB68h]

表 7-4 に、ADC_CONFIG レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-4 ADC_CONFIG レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15-12 モード R/W Fh ユーザーは、MODE ビットによって、バス電圧、シャント電圧、温度測定に対して連続モードまたはトリガ モードを設定することができる。

0h=シャットダウン

1h = トリガ バス電圧、シングル ショット

2h = 予約済み

3h = 予約済み

4h = トリガ温度、シングル ショット

5h = トリガ温度およびバス電圧、シングル ショット

6h = トリガ温度および電流、シングル ショット

7h = トリガ温度、電流およびバス電圧、シングル ショット

8h=シャットダウン

9h = 連続バス電圧のみ

Ah = 予約済み

Bh = 予約済み

Ch = 連続温度のみ

Dh = 連続バス電圧および温度

Eh = 連続温度および電流

Fh = 連続温度、電流およびバス電圧

11-9 VBUSCT R/W 5h バス電圧の測定値の変換時間を設定します。

0h = 50µs

1h = 84µs

2h = 150µs

3h = 280µs

4h = 540µs

5h = 1052µs

6h = 2074µs

7h = 4120µs

8-6 VSENCT R/W 5h シャント抵抗電圧の変換時間を設定します。温度変換時間と連動します。電流測定の合計変換時間は、VSENCT と TCT の選択の合計です。

0h = 50µs

1h = 84µs

2h = 150µs

3h = 280µs

4h = 540µs

5h = 1052µs

6h = 2074µs

7h = 4120µs

5-3 TCT R/W 5h 温度の測定値の変換時間を設定します。電流測定用に、シャント電圧変換時間と組み合わせて動作します。電流測定の合計変換時間は、VSENCT と TCT の選択の合計です。

0h = 50µs

1h = 84µs

2h = 150µs

3h = 280µs

4h = 540µs

5h = 1052µs

6h = 2074µs

7h = 4120µs

2-0 AVG R/W 0h ADC サンプリング平均化カウントを選択する。平均化設定は、すべてのアクティブ入力に適用されます。
0h を超えている場合、平均化が完了した後に出力レジスタが更新される。

0h = 1

1h = 4

2h = 16

3h = 64

4h = 128

5h = 256

6h = 512

7h = 1024

7.1.3 バス電圧測定値 (VBUS) レジスタ (アドレス = 5h) [リセット = 0h]

表 7-5 に、VBUS レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-5 VBUS レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15-0 VBUS R 0h バス電圧出力。2 の補数で、常に正の値となる。
変換係数:3.125mV/LSB

7.1.4 温度測定値 (DIETEMP) レジスタ (アドレス = 6h) [リセット = 0h]

表 7-6 に、DIETEMP レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-6 DIETEMP レジスタのフィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15-4 DIETEMP R 0h 内部ダイ温度の測定値。2 の補数値。
変換係数:125m℃/LSB
3-0 予約済み R 0h 予約済み。常に 0 を読み出す。

7.1.5 電流の結果 (CURRENT) レジスタ (アドレス = 7h) [リセット = 0h]

表 7-7 に、CURRENT レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-7 CURRENT レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15-0 CURRENT R 0h 電流出力の計算値 (アンペア)。2 の補数値。
変換係数:1.2mA/LSB.

7.1.6 電力の結果 (POWER) レジスタ (アドレス = 8h) [リセット = 0h]

表 7-8 に、POWER レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-8 POWER レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
23-0 電源 R 0h 電力出力の計算値。
出力値 (ワット)。
符号なし表記。正の値。
変換係数:240μW/LSB.

7.1.7 エネルギーの結果 (ENERGY) レジスタ (アドレス = 9h) [リセット = 0h]

表 7-9 に、ENERGY レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-9 ENERGY レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
39-0 ENERGY R 0h エネルギー出力の計算値。
出力値の単位はジュール。符号なし表記。正の値。
変換係数:3.84mJ/LSB.

7.1.8 充電の結果 (CHARGE) レジスタ (アドレス = Ah) [リセット = 0h]

表 7-10 に、CHARGE レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-10 CHARGE レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
39-0 CHARGE R 0h 充電出力の計算値。出力値の単位はクーロン。2 の補数値。
変換係数:75μC//LSB。

7.1.9 診断フラグおよびアラート (DIAG_ALRT) レジスタ (アドレス = Bh) [リセット = 0001h]

表 7-11 に、DIAG_ALRT を示します。

概略表に戻ります。

表 7-11 DIAG_ALRT レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15 ALATCH R/W 0h アラート ラッチ イネーブル ビットが透過モードに設定されている場合、フォルトがクリアされると、アラート ピンとフラグ ビットはアイドル状態にリセットされる。
アラート ラッチ イネーブル ビットがラッチ モードに設定されている場合、DIAG_ALRT レジスタが読み出されるまで、アラート ピンとフラグ ビットはフォルト後もアクティブのままを維持する。

0h=透過

1h = ラッチ済み

14 CNVR R/W 0h このビットを High に設定すると、変換準備フラグ (ビット 1) がアサートされたときにアラート ピンがアサートされるように構成され、変換サイクルが完了したことを示す。

0h = ALERT ピンの変換準備完了フラグをディセーブルにする

1h = ALERT ピンの変換準備完了フラグをイネーブルにする

13 SLOWALERT R/W 0h イネーブルのとき、ALERT 機能は完了済みの平均値でアサートされる。
これにより、平均値を超えるまで ALERT を柔軟に遅延させることができます。

0h = 平均化されていない (ADC) 値での ALERT 比較

1h = 平均化された値での ALERT 比較

12 APOL R/W 0h アラート極性ビットは、ALERT ピンの極性を設定します。

0h = 通常 (アクティブ Low、オープン ドレイン)

1h = 反転 (アクティブ High、オープン ドレイン)

11 ENERGYOF R 0h このビットは、ENERGY レジスタの状態を示す。
40 ビットの ENERGY レジスタがオーバーフローした場合、このビットは 1 にセットされます。

0h=通常

1h = オーバーフロー


構成レジスタの RSTACC フィールドをセットすることでクリアします。
10 CHARGEOF R 0h このビットは、CHARGE レジスタの状態を示します。
40 ビットの CHARGE レジスタがオーバーフローした場合、このビットは 1 にセットされる。

0h=通常

1h = オーバーフロー


構成レジスタの RSTACC フィールドをセットすることでクリアします。
9 MATHOF R 0h 算術演算がオーバーフロー エラーに終わると、このビットは 1 に設定されます。
このビットは、電流および電力データが無効である可能性があることを示しています。

0h=通常

1h = オーバーフロー

他の変換をトリガするか、または RSTACC ビットでアキュムレータをクリアすることにより、手動でクリアする必要がある。

8 予約済み R 0h 予約済み。常に 0 を読み出す。
7 TMPOL R 0h 温度測定値が温度制限超過レジスタのスレッショルドを超えると、このビットは 1 にセットされる。

0h=通常

1h = 過熱イベント


ALATCH = 1 の場合、このビットはこのレジスタを読み取ることまたは書き込むことによりクリアされます。
6 CURRENTOL R 0h 電流測定値が電流制限超過レジスタのスレッショルドを超えると、このビットは 1 にセットされる。

0h=通常

1h = 過電流イベント


ALATCH = 1 の場合、このビットはこのレジスタを読み取ることまたは書き込むことによりクリアされます。
5 CURRENTUL R 0h 電流の測定値が、電流制限未満レジスタのスレッショルド制限を下回ると、このビットは 1 にセットされる。

0h=通常

1h = 低電流イベント


ALATCH = 1 の場合、このビットはこのレジスタを読み取ることまたは書き込むことによりクリアされます。
4 BUSOL R 0h バス電圧の測定値が、バス制限超過レジスタのスレッショルド制限を超えると、このビットは 1 にセットされる。

0h=通常

1h = バス制限超過イベント


ALATCH = 1 の場合、このビットはこのレジスタを読み取ることまたは書き込むことによりクリアされます。
3 BUSUL R 0h バス電圧の測定値が、バス制限未満レジスタのスレッショルド制限を下回ると、このビットは 1 にセットされる。

0h=通常

1h = バス制限未満イベント


ALATCH = 1 の場合、このビットはこのレジスタを読み取ることまたは書き込むことによりクリアされます。
2 POL R 0h 電力の測定値が電力制限レジスタのスレッショルド制限を超えると、このビットは 1 に設定される。

0h=通常

1h = 電力制限超過イベント


ALATCH = 1 の場合、このビットはこのレジスタを読み取ることまたは書き込むことによりクリアされます。
1 CNVRF R 0h 変換が完了すると、このビットは 1 にセットされる。

0h=通常

1h = 変換が完了


ALATCH = 1 の場合、このビットはこのレジスタを読み出すか書き込んで、新しいトリガ変換を開始することでクリアされる。
0 MEMSTAT R 1h デバイス トリム メモリ空間でチェックサム エラーが検出されると、このビットは 0 に設定されます。

0h= メモリ チェックサム エラー

1h=通常動作

7.1.10 過電流制限スレッショルド (SOVL) レジスタ (アドレス = Ch) [リセット = 7FFFh]

このレジスタに負の値が入力されると、電流の測定値 0A 時にこのアラームが作動します。低電流スレッショルドおよび過電流スレッショルドに負の値を使用する場合は、2 つの値の大きい方 (つまり負の値の小さい方) に過電流スレッショルドを設定する必要があります。表 7-12 に、COL レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-12 COL レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15-0 COL R/W 7FFFh 過電流条件 (過電流保護) を検出するために、値を比較するためのスレッショルドを設定する。2 の補数値。変換係数:1.2mA/LSB

7.1.11 低電流制限スレッショルド (SUVL) レジスタ (アドレス = Dh) [リセット = 8000h]

表 7-13 に、CUL レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-13 CUL レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15-0 CUL R/W 8000h 低電流条件を検出するために、値を比較するためのスレッショルドを設定する。2 の補数値。変換係数:1.2mA/LSB

7.1.12 バス過電圧スレッショルド (BOVL) レジスタ (アドレス = Eh) [リセット = 7FFFh]

表 7-14 に、BOVL レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-14 BOVL レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15 予約済み R 0h 予約済み。常に 0 を読み出す。
14-0 BOVL R/W 7FFFh バス過電圧 (過電圧保護) を検出するために、値を比較するためのスレッショルドを設定する。符号なし表記、正の値のみ。変換係数:3.125mV/LSB。

7.1.13 バス低電圧スレッショルド (BUVL) レジスタ (アドレス = Fh) [リセット = 0h]

表 7-15 に、BUVL レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-15 BUVL レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15 予約済み R 0h 予約済み。常に 0 を読み出す。
14-0 BUVL R/W 0h バス低電圧 (低電圧保護) を検出するために、値を比較するためのスレッショルドを設定する。符号なし表記、正の値のみ。変換係数:3.125mV/LSB。

7.1.14 温度制限超過スレッショルド (TEMP_LIMIT) レジスタ (アドレス = 10h) [リセット = 7FFFh]

表 7-16 に、TEMP_LIMIT レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-16 TEMP_LIMIT レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15-4 TOL R/W 7FFh 温度超過の測定値を検出するために、値を比較するためのスレッショルドを設定する。2 の補数値。
このフィールドに入力された値は DIETEMP レジスタの値と直接比較され、温度超過状態かどうかを判断する。変換係数:125m℃/LSB
3-0 予約済み R 0 予約済み、常に 0 を読み出す。

7.1.15 電力制限超過スレッショルド (PWR_LIMIT) レジスタ (アドレス = 11h) [リセット = FFFFh]

表 7-17 に、PWR_LIMIT レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-17 PWR_LIMIT レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15-0 POL R/W FFFFh 電力制限超過の測定値を検出するために、値を比較するためのスレッショルドを設定する。符号なし表記、正の値のみ。
このフィールドに入力された値は POWER レジスタの値と直接比較され、電力超過状態かどうかを判断する。変換係数:256 × Power LSB または 61.44mW/LSB

7.1.16 メーカー ID (MANUFACTURER_ID) レジスタ (アドレス = 3Eh) [リセット = 5449h]

表 7-18 に、MANUFACTURER_ID レジスタを示します。

概略表に戻ります。

表 7-18 MANUFACTURER_ID レジスタ フィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15-0 MANFID R 5449h TI を ASCII コードで読み戻す。