JAJSON9A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
IEEE 802.3bw、96.5.2 項には 4 つの PMA 準拠テスト モードが必要であり、これらはすべて DP83TC813-Q1 でサポートされています。これらのコンプライアンス テスト モードには、送信波形の電力スペクトル密度 (PSD) マスク、振幅、歪み、100BASE-T1 リーダー ジッタ、100BASE-T1 フォロワ ジッタ、ドループ、送信周波数、周波数の許容誤差、帰還損失、およびモード変換が含まれます。
TX_TCLK は、100BASE-T1 フォロワ ジッタ測定のために CLKOUT/LED_1 ピンに接続できます。これは、レジスタ 0x45F によりイネーブルにできます。デバイスをフォロワ モードに設定する必要があります。