JAJSON9A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
テスト モード 4 は、トランスミッタの歪みを評価します。テストモード 4 では、DP83TC813-Q1 は、式 1 によって生成されたシンボルシーケンスを送信します。
ビット列 x0n および x1n は、スクランブラの組み合わせに基づき、式 2 および 式 3 に従って生成されます:
表 7-3 に、3 ビット ニブルのストリームの例を示します。
| x1n | x0n | PAM3 SYMBOL |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | +1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | -1 |
テスト モード 4 は、MMD1_PMA_TEST_MODE_CTRL レジスタ (0x1836) のビット [15:13] を 0b100 に設定することで有効になります。