JAJSP06B November   2024  – March 2025 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード
      2. 6.3.2  モード選択
      3. 6.3.3  基準電圧
      4. 6.3.4  出力電圧設定
      5. 6.3.5  スイッチング周波数の選択/同期
      6. 6.3.6  位相シフト
      7. 6.3.7  イネーブルと低電圧誤動作防止の調整
      8. 6.3.8  外部ソフト スタートおよびプリバイアス付きソフト スタート
      9. 6.3.9  パワー グッド
      10. 6.3.10 最小オン時間、最小オフ時間、および周波数フォールドバック
      11. 6.3.11 周波数スペクトラム拡散
      12. 6.3.12 過電圧保護
      13. 6.3.13 過電流および低電圧保護
      14. 6.3.14 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 モードの概要
      2. 6.4.2 重負荷Operation
      3. 6.4.3 パルス周波数変調
      4. 6.4.4 強制連続導通変調
      5. 6.4.5 ドロップアウト動作
      6. 6.4.6 最小オン時間operation
      7. 6.4.7 シャットダウン・モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 出力電圧抵抗の選択
        3. 7.2.2.3 スイッチング周波数の選択
        4. 7.2.2.4 ソフトスタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 出力インダクタの選択
        6. 7.2.2.6 出力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 入力コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 フィードフォワード コンデンサ CFFの選択
        9. 7.2.2.9 最大周囲温度
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~28V
    • 出力電圧範囲:0.6V ~ 22V
    • 最大5A(TPS54538)、4A(TPS54438)、3A(TPS54338)の連続出力電流
    • 基準電圧 (–40℃~150℃):0.6V ±1%
    • 最小スイッチング オン / オフ時間:70ns および 114ns
    • 最大スイッチング オン時間:8us
    • 最大デューティ サイクル:98%
  • 高効率
    • 47mΩ および 21mΩ の MOSFET を内蔵
    • 低い静止電流:28uA (代表値)
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • 内部補償付きピーク電流制御モード
    • 選択可能な周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックに同期可能 (位相シフトをサポート):200kHz~2.2MHz
    • 軽負荷時に PFM/FCCM を選択可能
    • 選択可能な可変ソフト スタート時間、パワーグッド インジケータ機能
    • 周波数スペクトラム拡散と最適化されたピン配置により、優れた電磁干渉(EMI)性能を実現
    • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET のヒカップ OC 制限
    • ラッチなしの OTP、OCP、OVP、UVP、UVLO 保護
    • 単層 PCB レイアウトをサポートする内蔵ブートストラップ コンデンサ
    • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
    • 1.5mm × 2.0mm QFN パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54x38 を使用するカスタム設計を作成