JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
「メモリ・マップ」表に、メモリ・マップを示します。『TMS320F280015x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』のシステム制御の章にある「メモリ・コントローラ・モジュール」を参照してください。
| メモリ | サイズ | 開始アドレス | 終了アドレス | ECC / パリティ | アクセス保護 | セキュリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | ECC | あり | - |
| M1 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | ECC | あり | - |
| PIE ベクタ・テーブル | 256 x 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0DFF | - | - | - |
| LS0 RAM | 8K x 16 | 0x0000 8000 | 0x0000 9FFF | パリティ | あり | あり |
| LS1 RAM | 8K x 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 BFFF | パリティ | あり | あり |
| TI OTP 1 | 1.5K x 16 | 0x0007 1000 | 0x0007 15FF | ECC | - | あり 2 |
| ユーザー OTP | 1K x 16 | 0x0007 8000 | 0x0007 83FF | ECC | - | あり 2 |
| フラッシュ | 128K x 16 | 0x0008 0000 | 0x0009 FFFF | ECC | - | あり |
| セキュア ROM | 7K x 16 | 0x003F 4000 | 0x003F 5BFF | パリティ | - | あり |
| CPU STL ROM | 9K x 16 | 0x003F 5C00 | 0x003F 7FFF | パリティ | - | - |
| ブート ROM | 32K x 16 | 0x003F 8000 | 0x003F FFFF | パリティ | - | - |
| PIE ベクタ・フェッチ・エラー (ブート ROM の一部) | 1 x 16 | 0x003F FFBE | 0x003F FFBF | パリティ | - | - |
| デフォルト・ベクタ (ブート ROM の一部) | 64 x 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF | パリティ | - | - |