JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
CMPSS のブロック図を 図 6-46 に示します。CMPSS_LITE のブロック図を 図 6-47 に示します。
各リファレンス 12 ビット DAC は、それぞれのコンパレータの負入力にリファレンス電圧を駆動するように構成できます。一部の CMPSS インスタンスでは、低 DAC 出力をピンに配線して、外部 DAC として動作させることもできます。この場合、CMPSS モジュールの他の機能は、高 DAC、両方のコンパレータ、ランプ生成器、デジタル フィルタを含めていずれも使用できません。リファレンス 12 ビット DAC を 図 6-48 に示します。