JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VSS を基準とした VDD | -0.3 | 1.5 | V |
| VSS を基準とした VDDIO | -0.3 | 4.6 | ||
| VSSA を基準とした VDDA | -0.3 | 4.6 | ||
| 入力電圧 (6) | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| 出力電圧 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 入力クランプ電流 - ピンごと (4) (5) | IIK - VIN < VSS/VSSA - VIN > VDDIO/VDDA |
-20 | 20 | mA |
| 入力クランプ電流 - すべてのピン数の合計 (5) | IIKTOTAL - VIN < VSS/VSSA - VIN > VDDIO/VDDA |
-20 | 20 | mA |
| 出力電流 | デジタル出力 (ピンごと)、IOUT | -20 | 20 | mA |
| 動作時接合部温度 | TJ | -40 | 155 | ℃ |
| 保存温度(3) | Tstg | -65 | 150 | ℃ |