JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起動時間(1) | f = 10MHz | ESR MAX = 110Ω CL1 = CL2 = 24pF C0 = 7pF |
4 | ms | ||
| f = 20MHz | ESR MAX = 50Ω CL1 = CL2 = 24pF C0 = 7pF |
2 | ms | |||
| 水晶振動子の励振レベル (DL) | 1 | mW | ||||