JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルおよびアナログ IO | |||||||
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = IOH 最小値 | VDDIO * 0.8 | V | |||
| IOH = -100µA | VDDIO - 0.2 | ||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = IOL 最大値 | 0.4 | V | |||
| IOL = 100µA | 0.2 | ||||||
| IOH | すべての出力ピンの High レベル出力ソース電流 | -4 | mA | ||||
| IOL | すべての出力ピンの Low レベル出力シンク電流 | 4 | mA | ||||
| ROH | すべての出力ピンの High レベル出力インピーダンス | VOH = VDDS - 0.4V | 50 | 65 | 96 | Ω | |
| ROL | すべての出力ピンの Low レベル出力インピーダンス | VOL = 0.4V | 48 | 60 | 84 | Ω | |
| VIH | High レベル入力電圧 | 2.0 | V | ||||
| VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | V | ||||
| VHYSTERESIS | 入力ヒステリシス (AIO) | 125 | mV | ||||
| 入力ヒステリシス (GPIO) | 125 | ||||||
| IPULLDOWN | 入力電流 | プルダウン付きピン | VDDIO = 3.3V VIN = VDDIO |
120 | µA | ||
| IPULLUP | 入力電流 | プルアップがイネーブルされたデジタル入力(1) | VDDIO = 3.3V VIN = 0V |
160 | µA | ||
| RPULLDOWN | 弱プルダウン抵抗 | 22.66 | 31.49 | 61.55 | kΩ | ||
| RPULLUP | 弱プルアップ抵抗 | 19.89 | 29.45 | 53.63 | kΩ | ||
| ILEAK | ピンのリーク電流 | デジタル入力 | プルアップおよび出力はディセーブル 0V ≤ VIN ≤ VDDIO |
0.1 | µA | ||
| アナログ ピン | アナログ ドライバはディセーブル 0V ≤ VIN ≤ VDDA |
0.1 | |||||
| CI | 入力容量 | デジタル入力 | 2 | pF | |||
| アナログ ピン(2) | |||||||
| VREG および BOR | |||||||
| VREG、POR、BOR(3) | |||||||