JAJSPU3A May 2024 – July 2025 INA791A
PRODUCTION DATA
| 用語 | 記号 | 式 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| 温度ドリフトありの初期入力オフセット | IOS_T | 40mA | |
| 同相による入力オフセット電圧を追加 | IOS_CM | 0µA | |
| リファレンス電圧による入力オフセットを追加 | IOS_REF | 0µA | |
| 合計入力オフセット電流 | IOS_Total | 40mA | |
| 入力オフセットからの誤差 | ErrorIOS | 0.16% | |
| ゲイン ドリフトによるゲイン誤差 | ErrorG | 0.35% | |
| ゲインの非直線性による誤差 | ErrorLin | 0.0937% | |
| 合計誤差 | — | 0.47% |