JAJSQ12C February 2023 – November 2025 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| WKUP_GPIO0_0 | IO | 汎用入出力 | D26 |
| WKUP_GPIO0_1 | IO | 汎用入出力 | E24 |
| WKUP_GPIO0_2 | IO | 汎用入出力 | C28 |
| WKUP_GPIO0_3 | IO | 汎用入出力 | C27 |
| WKUP_GPIO0_4 | IO | 汎用入出力 | C23 |
| WKUP_GPIO0_5 | IO | 汎用入出力 | F26 |
| WKUP_GPIO0_6 | IO | 汎用入出力 | E25 |
| WKUP_GPIO0_7 | IO | 汎用入出力 | F28 |
| WKUP_GPIO0_8 | IO | 汎用入出力 | F24 |
| WKUP_GPIO0_9 | IO | 汎用入出力 | H26 |
| WKUP_GPIO0_10 | IO | 汎用入出力 | F27 |
| WKUP_GPIO0_11 | IO | 汎用入出力 | F25 |
| WKUP_GPIO0_12 | IO | 汎用入出力 | C25 |
| WKUP_GPIO0_13 | IO | 汎用入出力 | C24 |
| WKUP_GPIO0_14 | IO | 汎用入出力 | B24 |
| WKUP_GPIO0_15 | IO | 汎用入出力 | D25 |
| WKUP_GPIO0_16 | IO | 汎用入出力 | D19 |
| WKUP_GPIO0_17 | IO | 汎用入出力 | E20 |
| WKUP_GPIO0_18 | IO | 汎用入出力 | E18 |
| WKUP_GPIO0_19 | IO | 汎用入出力 | C19 |
| WKUP_GPIO0_20 | IO | 汎用入出力 | F16 |
| WKUP_GPIO0_21 | IO | 汎用入出力 | G15 |
| WKUP_GPIO0_22 | IO | 汎用入出力 | F18 |
| WKUP_GPIO0_23 | IO | 汎用入出力 | E19 |
| WKUP_GPIO0_24 | IO | 汎用入出力 | G19 |
| WKUP_GPIO0_25 | IO | 汎用入出力 | F19 |
| WKUP_GPIO0_26 | IO | 汎用入出力 | F20 |
| WKUP_GPIO0_27 | IO | 汎用入出力 | F15 |
| WKUP_GPIO0_28 | IO | 汎用入出力 | G17 |
| WKUP_GPIO0_29 | IO | 汎用入出力 | F14 |
| WKUP_GPIO0_30 | IO | 汎用入出力 | F17 |
| WKUP_GPIO0_31 | IO | 汎用入出力 | A19 |
| WKUP_GPIO0_32 | IO | 汎用入出力 | B20 |
| WKUP_GPIO0_33 | IO | 汎用入出力 | B19 |
| WKUP_GPIO0_34 | IO | 汎用入出力 | D21 |
| WKUP_GPIO0_35 | IO | 汎用入出力 | G20 |
| WKUP_GPIO0_36 | IO | 汎用入出力 | C20 |
| WKUP_GPIO0_37 | IO | 汎用入出力 | A20 |
| WKUP_GPIO0_38 | IO | 汎用入出力 | D20 |
| WKUP_GPIO0_39 | IO | 汎用入出力 | C21 |
| WKUP_GPIO0_40 | IO | 汎用入出力 | F22 |
| WKUP_GPIO0_41 | IO | 汎用入出力 | E23 |
| WKUP_GPIO0_42 | IO | 汎用入出力 | E22 |
| WKUP_GPIO0_43 | IO | 汎用入出力 | E21 |
| WKUP_GPIO0_44 | IO | 汎用入出力 | G22 |
| WKUP_GPIO0_45 | IO | 汎用入出力 | F23 |
| WKUP_GPIO0_46 | IO | 汎用入出力 | F21 |
| WKUP_GPIO0_47 | IO | 汎用入出力 | D22 |
| WKUP_GPIO0_48 | IO | 汎用入出力 | D23 |
| WKUP_GPIO0_49 | IO | 汎用入出力 | K26 |
| WKUP_GPIO0_50 | IO | 汎用入出力 | B21 |
| WKUP_GPIO0_51 | IO | 汎用入出力 | B22 |
| WKUP_GPIO0_52 | IO | 汎用入出力 | A22 |
| WKUP_GPIO0_53 | IO | 汎用入出力 | A21 |
| WKUP_GPIO0_54 | IO | 汎用入出力 | B27 |
| WKUP_GPIO0_55 | IO | 汎用入出力 | D24 |
| WKUP_GPIO0_56 | IO | 汎用入出力 | G27 |
| WKUP_GPIO0_57 | IO | 汎用入出力 | J26 |
| WKUP_GPIO0_58 | IO | 汎用入出力 | D28 |
| WKUP_GPIO0_59 | IO | 汎用入出力 | D27 |
| WKUP_GPIO0_60 | IO | 汎用入出力 | E27 |
| WKUP_GPIO0_61 | IO | 汎用入出力 | E28 |
| WKUP_GPIO0_62 | IO | 汎用入出力 | C22 |
| WKUP_GPIO0_63 | IO | 汎用入出力 | H24 |
| WKUP_GPIO0_64 | IO | 汎用入出力 | H27 |
| WKUP_GPIO0_65 | IO | 汎用入出力 | G24 |
| WKUP_GPIO0_66 | IO | 汎用入出力 | G25 |
| WKUP_GPIO0_67 | IO | 汎用入出力 | J27 |
| WKUP_GPIO0_68 | IO | 汎用入出力 | A23 |
| WKUP_GPIO0_69 | IO | 汎用入出力 | B25 |
| WKUP_GPIO0_70 | IO | 汎用入出力 | B26 |
| WKUP_GPIO0_71 | I | 汎用入出力 | L25 |
| WKUP_GPIO0_72 | I | 汎用入出力 | K25 |
| WKUP_GPIO0_73 | I | 汎用入出力 | M24 |
| WKUP_GPIO0_74 | I | 汎用入出力 | L24 |
| WKUP_GPIO0_75 | I | 汎用入出力 | L27 |
| WKUP_GPIO0_76 | I | 汎用入出力 | K24 |
| WKUP_GPIO0_77 | I | 汎用入出力 | M27 |
| WKUP_GPIO0_78 | I | 汎用入出力 | M26 |
| WKUP_GPIO0_79 | I | 汎用入出力 | P25 |
| WKUP_GPIO0_80 | I | 汎用入出力 | R25 |
| WKUP_GPIO0_81 | I | 汎用入出力 | P28 |
| WKUP_GPIO0_82 | I | 汎用入出力 | P27 |
| WKUP_GPIO0_83 | I | 汎用入出力 | N25 |
| WKUP_GPIO0_84 | I | 汎用入出力 | P26 |
| WKUP_GPIO0_85 | I | 汎用入出力 | N26 |
| WKUP_GPIO0_86 | I | 汎用入出力 | N27 |
| WKUP_GPIO0_87 | IO | 汎用入出力 | J25 |
| WKUP_GPIO0_88 | IO | 汎用入出力 | G26 |