JAJSQ12C February 2023 – November 2025 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| MCU_OSPI0_CLK | O | OSPI クロック | D19 |
| MCU_OSPI0_DQS | I | OSPI データ ストローブ (DQS) またはループバック クロック入力 | E18 |
| MCU_OSPI0_ECC_FAIL | I | OSPI ECC ステータス | B19、F17 |
| MCU_OSPI0_LBCLKO | IO | OSPI ループバック クロック出力 | E20 |
| MCU_OSPI0_CSn0 | O | OSPI チップ セレクト 0 (アクティブ Low) | F15 |
| MCU_OSPI0_CSn1 | O | OSPI チップ セレクト 1 (アクティブ Low) | G17 |
| MCU_OSPI0_CSn2 | O | OSPI チップ セレクト 2 (アクティブ Low) | B20、F14 |
| MCU_OSPI0_CSn3 | O | OSPI チップ セレクト 3 (アクティブ Low) | B19、F17 |
| MCU_OSPI0_D0 | IO | OSPI データ 0 | C19 |
| MCU_OSPI0_D1 | IO | OSPI データ 1 | F16 |
| MCU_OSPI0_D2 | IO | OSPI データ 2 | G15 |
| MCU_OSPI0_D3 | IO | OSPI データ 3 | F18 |
| MCU_OSPI0_D4 | IO | OSPI データ 4 | E19 |
| MCU_OSPI0_D5 | IO | OSPI データ 5 | G19 |
| MCU_OSPI0_D6 | IO | OSPI データ 6 | F19 |
| MCU_OSPI0_D7 | IO | OSPI データ 7 | F20 |
| MCU_OSPI0_RESET_OUT0 | O | OSPI のリセット | B20、F14 |
| MCU_OSPI0_RESET_OUT1 | O | OSPI のリセット | C21、F17 |