JAJSQ13E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] ((2)) ((3)) | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] |
|---|---|---|---|
| DDR2_CKN | IO | DDRSS 差動クロック (負) | K1 |
| DDR2_CKP | IO | DDRSS 差動クロック (正) | L2 |
| DDR2_RESETn | IO | DDRSS のリセット | J5 |
| DDR2_RET | I | DDR 保持イネーブル | L8 |
| DDR2_CA0 | IO | DDRS コマンド アドレス | K3 |
| DDR2_CA1 | IO | DDRS コマンド アドレス | L3 |
| DDR2_CA2 | IO | DDRS コマンド アドレス | K5 |
| DDR2_CA3 | IO | DDRS コマンド アドレス | L4 |
| DDR2_CA4 | IO | DDRS コマンド アドレス | K4 |
| DDR2_CA5 | IO | DDRS コマンド アドレス | L7 |
| DDR2_CAL0 (1) | A | DDRSS IO パッド較正抵抗 | U7 |
| DDR2_CKE0 | IO | DDR クロック イネーブル | L6 |
| DDR2_CKE1 | IO | DDR クロック イネーブル | J2 |
| DDR2_CSn0_0 | IO | DDRSS チップ セレクト | J3 |
| DDR2_CSn0_1 | IO | DDRSS チップ セレクト | J6 |
| DDR2_CSn1_0 | IO | DDRSS チップ セレクト | J7 |
| DDR2_CSn1_1 | IO | DDRSS チップ セレクト | K7 |
| DDR2_DM0 | IO | DDRSS データ マスク | T2 |
| DDR2_DM1 | IO | DDRSS データ マスク | M6 |
| DDR2_DM2 | IO | DDRSS データ マスク | G4 |
| DDR2_DM3 | IO | DDRSS データ マスク | D5 |
| DDR2_DQ0 | IO | DDRSS データ | T4 |
| DDR2_DQ1 | IO | DDRSS データ | R6 |
| DDR2_DQ2 | IO | DDRSS データ | R3 |
| DDR2_DQ3 | IO | DDRSS データ | R4 |
| DDR2_DQ4 | IO | DDRSS データ | P6 |
| DDR2_DQ5 | IO | DDRSS データ | P5 |
| DDR2_DQ6 | IO | DDRSS データ | T5 |
| DDR2_DQ7 | IO | DDRSS データ | R7 |
| DDR2_DQ8 | IO | DDRSS データ | N2 |
| DDR2_DQ9 | IO | DDRSS データ | N4 |
| DDR2_DQ10 | IO | DDRSS データ | P2 |
| DDR2_DQ11 | IO | DDRSS データ | P3 |
| DDR2_DQ12 | IO | DDRSS データ | M7 |
| DDR2_DQ13 | IO | DDRSS データ | N5 |
| DDR2_DQ14 | IO | DDRSS データ | M4 |
| DDR2_DQ15 | IO | DDRSS データ | M3 |
| DDR2_DQ16 | IO | DDRSS データ | F3 |
| DDR2_DQ17 | IO | DDRSS データ | G7 |
| DDR2_DQ18 | IO | DDRSS データ | H6 |
| DDR2_DQ19 | IO | DDRSS データ | H4 |
| DDR2_DQ20 | IO | DDRSS データ | G2 |
| DDR2_DQ21 | IO | DDRSS データ | H3 |
| DDR2_DQ22 | IO | DDRSS データ | G5 |
| DDR2_DQ23 | IO | DDRSS データ | F2 |
| DDR2_DQ24 | IO | DDRSS データ | E4 |
| DDR2_DQ25 | IO | DDRSS データ | D2 |
| DDR2_DQ26 | IO | DDRSS データ | F6 |
| DDR2_DQ27 | IO | DDRSS データ | F5 |
| DDR2_DQ28 | IO | DDRSS データ | E3 |
| DDR2_DQ29 | IO | DDRSS データ | E7 |
| DDR2_DQ30 | IO | DDRSS データ | E6 |
| DDR2_DQ31 | IO | DDRSS データ | D4 |
| DDR2_DQS0N | IO | DDRS 相補データ ストローブ | R1 |
| DDR2_DQS0P | IO | DDRS データ ストローブ | T1 |
| DDR2_DQS1N | IO | DDRS 相補データ ストローブ | M1 |
| DDR2_DQS1P | IO | DDRS データ ストローブ | N1 |
| DDR2_DQS2N | IO | DDRS 相補データ ストローブ | G1 |
| DDR2_DQS2P | IO | DDRS データ ストローブ | H1 |
| DDR2_DQS3N | IO | DDRS 相補データ ストローブ | D1 |
| DDR2_DQS3P | IO | DDRS データ ストローブ | E1 |