JAJSQ20A May   2024  – December 2024 TPS650362-Q1 , TPS650365-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 デバイス サポート
      1. 4.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 4.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
    5. 4.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 4.6 用語集
  6. 5改訂履歴
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 6.1 付録:パッケージ オプション
    2. 6.2 テープおよびリール情報
    3.     17

特長

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 4V~35V の入力電源で動作
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までのインテグリティ レベル
    • SIL-3 までのインテグリティ レベル
    • ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
    • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
    • 内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
    • ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)、エラー信号モニタ
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
  • 広 VIN 降圧コンバータ BUCK1
    • VIN 範囲:4 V~35V
    • VOUT 範囲:3 V~5.5V
    • 最大 2000mA の出力電流
    • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
    • VIN 範囲:3.0 V~5.5V
    • VOUT 範囲:0.6 V~3.4V
    • 最大 2700mA のピーク出力電流
    • スイッチング周波数:2.2MHz~4.4MHz
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:3.0 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.4V
    • 最大 300mA の出力電流
    • 低いノイズ、高い PSRR
  • ウェッタブル フランク付きの 3.5mm × 3.5mm、24 ピン VQFN