JAJSQ89E December   2015  – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 ケーブル、アダプタ、直接接続デバイス
        1. 6.1.1.1 USB Type-C のレセプタクルとプラグ
        2. 6.1.1.2 USB Type-C ケーブル
        3. 6.1.1.3 レガシー・ケーブルとアダプタ
        4. 6.1.1.4 直接接続デバイス
        5. 6.1.1.5 オーディオ・アダプタ
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  DFP / ソース - ダウンストリーム側ポート
      2. 6.3.2  UFP / シンク - アップストリーム側ポート
      3. 6.3.3  DRP – デュアル・ロール・ポート
      4. 6.3.4  ケーブルの向きとマルチプレクサ制御
      5. 6.3.5  Type-C 電流モード
      6. 6.3.6  アクセサリのサポート
      7. 6.3.7  オーディオ アクセサリ
      8. 6.3.8  デバッグ アクセサリ
      9. 6.3.9  アクティブ・ケーブルでの VCONN サポート
      10. 6.3.10 I2C および GPIO 制御
      11. 6.3.11 HD3SS3220 VBUS 検出
      12. 6.3.12 VDD5 および VCC33 のパワーオン要件
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 非接続モード
      2. 6.4.2 アクティブ・モード
      3. 6.4.3 デッド バッテリ
      4. 6.4.4 シャットダウン・モード
    5. 6.5 プログラミング
    6. 6.6 レジスタ・マップ
      1. 6.6.1 デバイス識別レジスタ (オフセット= 0x07~0x00) [リセット = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
      2. 6.6.2 接続ステータス・レジスタ (オフセット = 0x08) [リセット = 0x00]
      3. 6.6.3 接続ステータスおよび制御レジスタ (オフセット = 0x09) [リセット = 0x20]
      4. 6.6.4 汎用制御レジスタ (オフセット = 0x0A) [リセット = 0x00]
      5. 6.6.5 デバイス・リビジョン・レジスタ (オフセット = 0xA0) [リセット = 0x02]
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション、DRP ポート
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 代表的なアプリケーション、DFP ポート
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 7.2.4 代表的なアプリケーション、UFP ポート
        1. 7.2.4.1 設計要件
        2. 7.2.4.2 詳細な設計手順
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 推奨される PCB スタックアップ
      2. 9.1.2 高速信号トレース長の一致
      3. 9.1.3 差動信号の間隔
      4. 9.1.4 高速差動信号のルール
      5. 9.1.5 差動ペアの対称性
      6. 9.1.6 ビアの不連続性の緩和
      7. 9.1.7 表面実装デバイス・パッドの不連続性の緩和
      8. 9.1.8 ESD/EMI に関する考慮事項
    2. 9.2 レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 商標
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピンの機能

ピンI/O説明
名称番号
CC21I/OType-C 構成チャネル信号 2
CC12I/OType-C 構成チャネル信号 1
CURRENT_MODE3IGPIO モードのときに DFP (または DRP の DFP) モードでの電流アドバタイズメントを示すトライレベル入力ピン。UFP モードではドントケア。I2C を使用せずに大電流をアドバタイズするフレキシビリティを提供します。このピンには 250K の内部プルダウンがあります。
L – 低 - デフォルト – 900mA
M - 中 (PCB 上の VDD5 に 500K を配置) – 1.5A
H - 高 (PCB 上の VDD5 にで 10K を配置) – 3A
PORT4Iポート モードを示すトライレベル入力ピン。このピンの状態は、HD3SS3220 の ENn_CC が Low にアサートされ、VDD5 がアクティブになるとサンプリングされます。このピンは、I2C_SOFT_RESET の後にもサンプリングされます。
H - DFP (DFP モードが必要な場合は VDD5 にプルアップ)
NC - DRP (DRP モードが必要な場合は未接続のままにする)
L - UFP (UFP モードが必要な場合はプルダウンまたは GND に接続)
VBUS_DET5I5~28V の VBUS 入力電圧。VBUS 検出により UFP の接続が判定されます。システムの VBUS と VBUS_DET ピンの間に 900K の外部抵抗が 1 つ必要です。
TXp6I/Oホスト / デバイス USB SuperSpeed 差動信号 TX 正
TXn7I/Oホスト / デバイス USB SuperSpeed 差動信号 TX 負
VCC338P3.3V 電源
RXp9I/Oホスト / デバイス USB SuperSpeed 差動信号 RX 正
RXn10I/Oホスト / デバイス USB SuperSpeed 差動信号 RX 負
DIR11OType-C プラグの向き。オープン ドレイン出力。
デバイスを適切に動作させるには、プルアップ抵抗 (200K) を取り付ける必要があります。
ENn_MUX12Iアクティブ Low のマルチプレクサ イネーブル:
L - 通常動作、
H - シャットダウン。
GND13、28Gグランド
RX1n14I/OType-C ポート - USB SuperSpeed 差動信号 RX1 負
RX1p15I/OType-C ポート - USB SuperSpeed 差動信号 RX1 正
TX1n16I/OType-C ポート - USB SuperSpeed 差動信号 TX1 負
TX1p17I/OType-C ポート - USB SuperSpeed 差動信号 TX1 正
RX2n18I/OType-C ポート - USB SuperSpeed 差動信号 RX2 負
RX2p19I/OType-C ポート - USB SuperSpeed 差動信号 RX2 正
TX2n20I/OType-C ポート - USB SuperSpeed 差動信号 TX2 負
TX2p21I/OType-C ポート - USB SuperSpeed 差動信号 TX2 正
ADDR22II2C アドレスまたは GPIO モードを示すトライレベル入力ピン:
H (VDD5 に接続) - I2C がイネーブル、I2C 7 ビット アドレスは 0x67。
NC - GPIO モード (I2C がディセーブル)
L (GND に接続) - I2C がイネーブル、I2C 7 ビット アドレスは 0x47。
High 構成が必要な場合は、ADDR ピンを VDD5 にプルアップする必要があります。
INT_N/OUT323OINT_N/OUT3 はデュアル機能ピンです。
INT_N として使用する場合、このピンは I2C 制御モードのオープン ドレイン出力であり、I2C レジスタの変化を示すためのアクティブ Low 割り込み信号です。
OUT3 として使用する場合、このピンは GPIO モードのオーディオ アクセサリ検出です:
H - 検出なし、
L - オーディオ アクセサリ接続検出HD3SS3220L の場合、OUT3 は接続なし (NC) です。
VCONN_FAULT_N24Oオープン ドレイン出力。VCONN 過電流が検出されると Low にアサートされます。
SDA/OUT125I/OSDA/OUT1 はデュアル機能ピンです。
I2C がイネーブルの場合 (ADDR ピンが High または Low)、このピンは I2C 通信のデータ信号です。
GPIO モード (ADDR ピンが NC) の場合、このピンはデバイスが UFP モードのときに Type-C 電流モード検出を通信するオープン ドレイン出力です:
H – デフォルト (900mA) 電流モード検出、
L – 中 (1.5A) または高 (3A) 電流モード検出。
SCL/OUT226I/OSCL/OUT2 はデュアル機能ピンです。
I2C がイネーブルの場合 (ADDR ピンが High または Low)、このピンは I2C 通信のクロック信号です。
GPIO モード (ADDR ピンが NC) の場合、このピンはデバイスが UFP モードのときに Type-C 電流モード検出を通信するオープン ドレイン出力です:
H – デフォルトまたは中電流モード検出、
L – 大電流モード検出。
ID27Oオープン ドレイン出力。ポートがソース (DFP) であるか、またはデュアル ロール (DRP) でソース (DFP) として動作している場合に、CC ピンがデバイスの接続を検出すると Low にアサートされます。
ENn_CC29ICC コントローラのイネーブル信号。イネーブルはアクティブ Low。
VDD530P5V 電源
サーマル パッド--サーマル パッドは GND に接続する必要があります。サーマル パッドの接続方法の詳細については、(PowerPAD™ Thermally Enhanced Package アプリケーション ノート) を参照してください。