JAJSQ89E December 2015 – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L
PRODUCTION DATA
HD3SS3220 デバイスは、Type-C 仕様にしたがって VBUS 検出をサポートしています。VBUS 検出は、UFP の接続と取り外しを判定し、アクセス モードの開始と終了を判断するために使用されます。また、VBUS 検出は DRP モードでの役割を決定するためにも使用されます。システム VBUS 電圧は、900kΩ の抵抗を介して HD3SS3220 デバイスの VBUS_DET ピンに配線する必要があります。