JAJSQ89E December 2015 – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L
PRODUCTION DATA
USB Type-C は、コンパクトなフォーム ファクタのコネクタと、反転可能でリバーシブルなケーブルを使用します。コネクタの性質上、コネクタの向きを判定する方法が必要です。USB ポートが接続されたことを判定し、USB ポートの動作役割 (DFP、UFP、DRP) を判定して、Type-C 電流能力を通知するため、追加の方式が必要となります。これらの方式は、USB Type-C 仕様に従って、CC ピンにより実装されます。HD3SS3220 は、USB ポートの接続 / 取り外し、役割検出、ケーブルの向き、Type-C 電流モードを判定するための構成チャネル (CC) ロジックを備えています。HD3SS3220 には、VCONN ソース、オーディオおよびデバッグ アクセサリ モード、Try.SRC および Try.SNK DRP 構成などの機能も含まれるため、このデバイスは USB 2.0 または USB 3.1 を使用するソース、シンク、デュアル ロール アプリケーションに理想的です。
HD3SS3220 には USB 3.0/3.1 SS/SS+MUX と、ケーブルの反転を処理する 2 チャネル 2:1 スイッチングが内蔵されています。CC コントローラは、ケーブルの向きを判定し、マルチプレクサの選択を制御します。この方向信号は GPIO 信号 DIR としても提供されており、フレキシビリティと機能を向上するためにシステムで使用できます。
HD3SS3220L は、HD3SS3220 と比較して、オーディオおよびデバッグ アクセサリのサポートに違いがあります。HD3SS3220 にはオーディオ アクセサリおよびデバッグ アクセサリが搭載されており、UFP、DF、DRP 構成でサポートされています。一方、HD3SS3220L にはデバッグ アクセサリが UFP 構成のみでサポートされています。
| 部品番号 | オーディオ アクセサリのサポート | デバッグ アクセサリ (UFP) | デバッグ アクセサリ (DFP) | デバッグ アクセサリ (DRP) |
|---|---|---|---|---|
| HD3SS3220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HD3SS3220L | x | ✓ | x | x |