JAJSQ89E December   2015  – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 ケーブル、アダプタ、直接接続デバイス
        1. 6.1.1.1 USB Type-C のレセプタクルとプラグ
        2. 6.1.1.2 USB Type-C ケーブル
        3. 6.1.1.3 レガシー・ケーブルとアダプタ
        4. 6.1.1.4 直接接続デバイス
        5. 6.1.1.5 オーディオ・アダプタ
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  DFP / ソース - ダウンストリーム側ポート
      2. 6.3.2  UFP / シンク - アップストリーム側ポート
      3. 6.3.3  DRP – デュアル・ロール・ポート
      4. 6.3.4  ケーブルの向きとマルチプレクサ制御
      5. 6.3.5  Type-C 電流モード
      6. 6.3.6  アクセサリのサポート
      7. 6.3.7  オーディオ アクセサリ
      8. 6.3.8  デバッグ アクセサリ
      9. 6.3.9  アクティブ・ケーブルでの VCONN サポート
      10. 6.3.10 I2C および GPIO 制御
      11. 6.3.11 HD3SS3220 VBUS 検出
      12. 6.3.12 VDD5 および VCC33 のパワーオン要件
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 非接続モード
      2. 6.4.2 アクティブ・モード
      3. 6.4.3 デッド バッテリ
      4. 6.4.4 シャットダウン・モード
    5. 6.5 プログラミング
    6. 6.6 レジスタ・マップ
      1. 6.6.1 デバイス識別レジスタ (オフセット= 0x07~0x00) [リセット = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
      2. 6.6.2 接続ステータス・レジスタ (オフセット = 0x08) [リセット = 0x00]
      3. 6.6.3 接続ステータスおよび制御レジスタ (オフセット = 0x09) [リセット = 0x20]
      4. 6.6.4 汎用制御レジスタ (オフセット = 0x0A) [リセット = 0x00]
      5. 6.6.5 デバイス・リビジョン・レジスタ (オフセット = 0xA0) [リセット = 0x02]
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション、DRP ポート
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 代表的なアプリケーション、DFP ポート
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 7.2.4 代表的なアプリケーション、UFP ポート
        1. 7.2.4.1 設計要件
        2. 7.2.4.2 詳細な設計手順
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 推奨される PCB スタックアップ
      2. 9.1.2 高速信号トレース長の一致
      3. 9.1.3 差動信号の間隔
      4. 9.1.4 高速差動信号のルール
      5. 9.1.5 差動ペアの対称性
      6. 9.1.6 ビアの不連続性の緩和
      7. 9.1.7 表面実装デバイス・パッドの不連続性の緩和
      8. 9.1.8 ESD/EMI に関する考慮事項
    2. 9.2 レイアウト
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 商標
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 2:1 SuperSpeed マルチプレクサ内蔵の USB Type-C ポート コントローラ
  • USB Type-C™ 仕様に準拠
  • 最大 10Gbps の USB 3.1 G1 および G2 をサポート
  • 3A の電流アドバタイズメントおよび検出機能により、最大 15W の電力供給をサポート
  • モード構成
    • ホストのみ - DFP / ソース
    • デバイスのみ - UFP / シンク
    • デュアル ロール ポート - DRP
  • チャネル構成 (CC)
    • USB ポート接続の検出
    • ケーブルの向きの検出
    • ロール (役割) の検出
    • Type-C 電流モード (デフォルト、中、高)
  • アクティブ ケーブルの V(BUS) 検出および VCONN サポート
  • オーディオ アクセサリおよびデバッグ アクセサリのサポート
    • HD3SS3220 - オーディオおよびデバッグ (UFP/DFP/DRP) のサポート
    • HD3SS3220L - オーディオ アクセサリなし、UFP としてデバッグ アクセサリのみ
  • Try.SRC および Try.SNK DRP モードのサポート
  • GPIO および I2C による構成制御
  • 低いアクティブおよびスタンバイ消費電流
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲